產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

26.10.2017

光電測距感測器

可靠測量距離達20公尺 – 不受目標物表面特性影響

Reliably measure distance up to 20 meters

BOD 37M光電測距感測器是遠距離精確測量需求的絕佳選擇,譬如高架倉儲應用。透過飛行時間技術原理(TOF),BOD 37M可以在整個範圍內穩定測量且不受目標物表面特性影響。這些具有前景和背景消除功能的感測器提供可調式的測量範圍。顯示螢幕及設定鈕的設計讓各種功能易於操作。具有工業級外殼的IP67防護等級,其精巧的外型尺寸使其在狹小空間亦可完美應用。

特點

  • 長距離的精準測量
  • 穩定測量、不受目標物表面影響(飛行時間技術原理)
  • 前景和背景消除功能(窗型功能))
  • 可調式的測量範圍
  • 堅固、精巧的IP67外殼
  • 透過顯示螢幕和設定鈕即可簡單操作

Photoelectric distance sensors BOD 37M

應用範圍

  • 倉儲管理

  • 包裝和運輸

  • 堆高機

  • 汽車製造,例如:定位車輛零件

  • 冶金,例如:定位運輸推車

Downloads

  • Photoelectric Distance Sensors BOD 37M with Long Range

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎