產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

25.01.2019

具備背景消除功能的迷你光電感測器

精巧靈敏– 狹小空間亦同樣出色

具備背景抑制功能的迷你光電感測器

BOS Q08M 及 BOS R01E 系列迷你光電感測器能在多種應用領域中可靠偵測物件,特別適合安裝空間有限的環境。您可選擇對照型、鏡片反射型及擴散反射型的感測器。您亦可訂購具備高效能背景消除功能的版本。可以針對不同表面的物件可靠進行偵測。。

種型號具備側面或正面安裝的光學元件,以實現極大的靈活性。其清晰可見,定義明確的紅色光點讓感測器校準及初始設置更簡單。具有固定範圍設定之版本只要安裝完成後就可使用。而 IO-Link 版本可讓您輕鬆精確地設定範圍及磁滯,不須調整感測器與物件之間的距離。此外,本系列 IO-Link 感測器亦提供診斷資料及運作時數等資訊,為現代生產設施帶來真正的高附加價值。

特色

  • 小而明亮的光點,提供精確開關回應
  • IO-Link 版本提供多種配置選項
  • BOS R01E – 強固的不鏽鋼外殼及 IP69K 保護等級
  • BOS Q08M – 超精巧,適用於有限安裝空間

具備背景消除功能的迷你光電感測器

Downloads

  • Photoelectric mini sensors with background suppression

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎