21.03.2024
簡單(而且)好:具有多協定的 IO-Link 主站
您通往自動化技術未來的門票
工業網路與 IO-Link 通訊標準的智慧組合是更快、更靈活、更有效率和更多樣化生產的基礎。透過我們最新一代功能強大的 IO-Link 主站 BNI,您可以輕鬆進入強大的通訊標準的世界。
多功能性與效率的結合:IO-Link 與多協議
新型 IO-Link 主站的特點是具有多協定功能,這意味著它支援各種工業乙太網路協定。但這還不是全部。它非常適合直接將 IO-Link 設備連接到整體自動化中,並具有眾多優勢。
特別值得注意的是,由於用戶友好的網路介面和硬體配置中廣泛的設備目錄,安裝非常方便。這使得安裝變得輕而易舉。新型 IO-Link 主站的其他功能包括其永續塑膠外殼,不僅堅固而且更環保。此外,您可以利用這些網路模組為未來做好準備,因為這些裝置也支援 MQTT 等 IoT 介面。
簡易安裝
得益於用戶友好的網路介面和硬體配置中廣泛的設備目錄。
堅固且環保
塑膠外殼不僅堅固,而且更環保。
為 IIoT 做好準備
借助 MQTT 等 IoT 接口,您還可以為未來做好準備
安全的
設備使用 HTTPS 協定進行安全性通信
多才多藝的
該設備支援各種工業乙太網路協議
特殊性
- 環保:IP67塑膠外殼,無需灌封
- 多協定:一台設備中有多種工業乙太網路協議
- 使用者友好:整合的用戶友好的 Web UI
- 安裝和維護簡單且節省成本
- 將機器和診斷資料以及製程參數可靠地傳輸到控制器
- IIoT 就緒:支援 REST API、MQTT
- 安全通訊:HTTPS
- 電源 M12(A 編碼或 L 編碼)

- 介面
- Profinet/乙太網/IP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A
- 輸出電流,最大
- 0.25 A
- 顯示
- 否
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- M12x1-插頭, 3-針, L-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 8 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 4.0 A
- 外殼材質
- PC, injection molding
- 尺寸
- 59 x 36.8 x 180 mm
- 環境溫度
- -25...55 °C
- 防護等級
- IP67
- IO-Link 版本
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- 否
- 供貨範圍
- 接地帶
- 不包含在供貨範圍內
-
標牌
盲塞
- 介面
- Profinet/乙太網/IP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A
- 輸出電流,最大
- 0.25 A
- 顯示
- 否
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- M12x1-插頭, 2-針, A-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 8 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 4.0 A
- 外殼材質
- PC, injection molding
- 尺寸
- 59 x 36.8 x 180 mm
- 環境溫度
- -25...55 °C
- 防護等級
- IP67
- IO-Link 版本
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- 否
- 供貨範圍
- 接地帶
- 不包含在供貨範圍內
-
標牌
盲塞
您可以在這裡找到合適的配件
- 接口 1
- M12x1-插口, 直頭, 5-針, L-編碼
- 接口 2
- M12x1-插頭, 直頭, 5-針, L-編碼
- 電纜
- PUR 灰色, 0.6 m, 拖鏈相配
- 導線數量
- 5
- 電纜溫度,固定鋪設
- -40...85 °C
- 電纜溫度,彈性鋪設
- -20...85 °C
- 工作電壓 Ub
- 63 VDC
- 額定電流(40 °C)
- 16 A UL/12 A cUL
- 防護等級
- IP65,IP67
- 電纜護套,顏色
- 灰色
- 認證
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
- 接口 1
- M12x1-插口, 直頭, 5-針, L-編碼
- 接口 2
- M12x1-插頭, 直頭, 5-針, L-編碼
- 電纜
- PUR 灰色, 5 m, 拖鏈相配
- 導線數量
- 5
- 電纜溫度,固定鋪設
- -40...85 °C
- 電纜溫度,彈性鋪設
- -20...85 °C
- 工作電壓 Ub
- 63 VDC
- 額定電流(40 °C)
- 16 A UL/12 A cUL
- 防護等級
- IP65, IP67/IP65//IP67
- 電纜護套,顏色
- 灰色
- 認證
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
- 接口
- M12x1 插頭,直頭,5 針,L 編碼
- 電纜
- PUR 黑色, 2 m, 拖鏈相配
- 導線數量
- 4
- 導線橫切面
- 1.5 mm²
- 電纜溫度,固定鋪設
- -40...85 °C
- 電纜溫度,彈性鋪設
- -20...85 °C
- 工作電壓 Ub
- 63 VDC
- 額定電流(40 °C)
- 16 A UL/12 A cUL
- 防護等級
- IP65,IP67
- 電纜護套,顏色
- 黑色
- 認證
-
CE
WEEE
UKCA
cULus
- 接口 1
- M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼
- 接口 2
- M12x1-插頭, 直頭, 5-針, A-編碼
- 電纜
- PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配
- 導線數量
- 5
- 電纜溫度,固定鋪設
- -50...90 °C
- 電纜溫度,彈性鋪設
- -25...90 °C
- 工作電壓 Ub
- 60 VDC/60 VAC
- 額定電流(40 °C)
- 4.0 A
- 防護等級
- IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K
- 電纜護套,顏色
- 黑色
- 認證
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
- 簡短說明
- 防護螺母
- 使用
- 用於網路模組 M12
- 材料
- PC ABS (UL 認證)
- 尺寸
- Ø 14 x 13.2 mm
- 固定件
- 螺栓
- 接口
- M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼
- 防護等級
- IP67
- 可連接觸點數量
- 5
- 接口橫切面
- 0.14...0.75 mm²
- 絞合線固定件
- 上的螺旋式端子
- 電纜直徑 D
- 6...8 mm
- 工作電壓 Ub
- 125 VDC/125 VAC
- 額定電流(40 °C)
- 4.0 A
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 認證
-
CE
Ecolab
WEEE
- 使用
- 用於標示網路模組
- 材料
- 白色 PA
- 固定件
- 黏著劑
- 環境溫度
- -40...120 °C
- 供貨範圍
- 1 frame with 10 part labels each
- 接口 1
- M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼
- 接口 2
- M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼
- 介面
- ProfiNet
- 電纜
- TPU 遮蔽 綠色, 5 m, 拖鏈相配
- 電纜,注意事項
- Profinet Type C,CAT 5E 符合 IEC 61156-6
- 導線數量
- 4
- 電纜溫度,固定鋪設
- -40...80 °C
- 電纜溫度,彈性鋪設
- -20...60 °C
- 工作電壓 Ub
- 60 VDC
- 額定電流(40 °C)
- 1.5 A
- 防護等級
- IP67/IP67
- 電纜護套,顏色
- 綠色
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- 輸出功率,最大
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 輸出額定電流
- 15 A
- 輸入電壓
- 85...264 V AC
- 接口(電壓供應 IN)
- M12x1-插頭, 3-針, S-coded-編碼
- 接口(電壓供應 OUT)
- M12x2-插口, 5-針, L-coded-編碼
- 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67/IP65
- 尺寸
- 181 x 59 x 183 mm
- 固定件
- 法蘭固定裝置
- 外殼材質
-
鋁
PET - 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 接口 1
- M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼
- 接口 2
- M12x1-插頭, 直頭, 3-針, A-編碼
- 電纜
- PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配
- 導線數量
- 3
- 電纜溫度,固定鋪設
- -50...90 °C
- 電纜溫度,彈性鋪設
- -25...90 °C
- 工作電壓 Ub
- 250 VDC/250 VAC
- 額定電流(40 °C)
- 4.0 A
- 防護等級
- IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K
- 電纜護套,顏色
- 黑色
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
Downloads
-
IO-Link master with multi-protocol