產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

24.04.2026

微型電感式位置測量系統 BIP

狹小安裝空間的完美解決方案

小型感应式位置测量系统 BIP

使用 BIP 電感式感測器,您可以無接觸、無磨損、高精度地測量金屬物體的位置。我們的超小型電感式位置感測器專為有限的安裝空間而開發,即使在最嚴苛的安裝條件下也能表現穩定。精巧而精密的刀具主軸和換刀裝置在工作過程中起著核心作用。因此,對夾緊過程進行穩定、無磨損的監控至關重要。隨著小型化的發展,空間限制日益成為一項挑戰。微型的電感式位置測量系統 BIP 可為您提供完美的解決方案:它的測量範圍可達 10 mm,因此非常適合安裝空間狹小的應用場合。

憑藉我們全新的技術平台,我們可同時提供類比和 IO-Link 介面。這樣,您就可以根據自己的個別需求靈活定制系統。透過 IO-Link 介面進行的簡易程式設定,也能有效率地整合至您既有的製程中。我們的位置測量系統不僅設計小巧,而且功能強大,可提高您的工作效率。可單獨程式設計的行程計數器可記錄應用中的運作,並隨時為您提供有關磨損和使用壽命的資訊。感測器還專為惡劣環境設計,即使在嚴苛的條件下也能穩定運作。

特點

  • 微型設計
  • 同步類比和數位介面
  • 水平和垂直方向的電纜接口
  • 提高效率的智慧功能
  • 透過 IO-Link 介面輕鬆編程

產品

BIP 感應式位置感測器:適用於狹小安裝空間的智慧感測器

尺寸:22 x 23.7 x 15 mm

BIP002R

適用於有限的安裝條件

BIP002R

適用於有限的安裝條件

尺寸
22 x 23.7 x 15 mm
結構
方形
接口
電纜,2 m,PUR
電纜,遮蔽
是
外殼材質
PA
測量範圍
0-7 mm
介面
IO-Link 1.1
模擬輸出
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0-10 V/4-20 mA
輸出特性
increasing, adjustable
最大線性偏差
±250 µm
工作電壓 Ub
15-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
功能原理
電感式定位系統
更多產品詳情

感應式位置感測器 BIP:夾持製程中的全能型產品
(取代原有的 BIP02)

尺寸:52 x 15.8 x 30 毫米

BIP002P

訊號傳輸:電壓輸出

BIP0030

訊號傳輸:電流輸出

BIP002P

訊號傳輸:電壓輸出

尺寸
52 x 15.8 x 30 mm
結構
方形
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
PA
測量範圍
0-40 mm
介面
IO-Link 1.1
模擬輸出
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0-10 V/4-20 mA
輸出特性
increasing, adjustable
最大線性偏差
±250 µm
工作電壓 Ub
15-30 VDC
環境溫度
-25...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
功能原理
電感式定位系統
更多產品詳情
BIP0030

訊號傳輸:電流輸出

尺寸
52 x 15.8 x 30 mm
結構
方形
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
PA
測量範圍
0-40 mm
介面
IO-Link 1.1
模擬輸出
Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4-20 mA/0-10 V
輸出特性
increasing, adjustable
最大線性偏差
±250 µm
工作電壓 Ub
15-30 VDC
環境溫度
-25...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
功能原理
電感式定位系統
更多產品詳情

安裝支架

BAM04MM

用於 BIP L0x-Txxx-06-S4 的適配器

BAM04MN

用於 BIP L0x-Txxx-06-S4 的適配器

BAM04ML

用於阻尼電感式感測器

BAM04MM

用於 BIP L0x-Txxx-06-S4 的適配器

使用
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
材料
不鏽鋼(1.4301)
尺寸
12.5 x 2.5 x 43 mm
更多產品詳情
BAM04MN

用於 BIP L0x-Txxx-06-S4 的適配器

使用
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
材料
不鏽鋼(1.4301)
尺寸
12.5 x 6.7 x 58 mm
更多產品詳情
BAM04ML

用於阻尼電感式感測器

使用
用於感應式感測器衰减之情形
材料
1.71321 (16MnCr5) (EC80) 白青銅
尺寸
27 x 10 x 28 mm
固定件
螺栓 M4
更多產品詳情

Downloads

  • Smallest inductive position measurement system BIP
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎