產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

11.04.2025

自動化如何提高內部物流效率

巴魯夫內部物流和機器人專家 Tom Knauer 的見解

巴鲁夫内部物流和机器人专家 Tom Knauer 的见解

物流和生產企業每天都面臨著對速度、準確性和成本效益日益增長的需求。倉庫操作員和生產管理階層不得不面對人員短缺、意外停機以及高效管理大量貨物的挑戰。為了維持競爭力,許多公司開始轉向自動化,並使用感測器技術和機器人技術來簡化流程。

為了更了解自動化如何改變內部物流,以及巴魯夫在支援這些進步中所扮演的角色,我們採訪了巴魯夫全球市場部門經理Tom Knauer。他分享了企業面臨的挑戰、如何有效實施自動化以及產業的發展方向。

Tom,您能介紹一下您的背景以及在巴魯夫工作時最讓您感到印象深刻事情嗎?

當然可以。我與不同產業的客戶密切合作,找出他們在自動化方面遇到的問題,並開發創新解決方案,以提高效率和穩定性。我的工作重點是確保我們的感測器和網路產品能夠透過內部物流和機器人自動化解決方案改善流程並提高可擴展性。多年來,我一直與汽車、包裝和內部物流行業的合作夥伴合作,改善他們的自動化戰略。

您的客戶目前在內部物流領域面臨的最大挑戰是什麼?

企業正面臨著幾個緊迫的挑戰:勞動力短缺、成本上升以及供應鏈運作日益複雜。對內部物流的速度和準確性的需求從未如此強烈,許多公司仍然依賴於過時的流程,這使得有效擴展變得更加困難。

我們最常見的痛點之一就是可追溯性。公司需要隨時準確了解貨物的位置,以避免錯誤和低效率。此外,設備穩定性也至關重要。意外故障會導致代價高昂的停機和中斷。這正是自動化能夠發揮真正作用的地方。

巴魯夫技術如何幫助企業克服這些挑戰?

我們的解決方案主要在解決這些具體問題。例如,RFID技術可在整個供應鏈中精確追蹤包裹或貨物,以提高可追溯性。這有助於減少錯誤,提高庫存準確性,達到簡化工作流程。

另一個引人注目的方面是狀態監測。我們的感測器能在故障發生前檢測出輸送帶、馬達、機器人和其他關鍵設備的潛在問題。這減少了意外停機時間和維護成本。企業可以採取積極主動的方法,確保持續營運,而不是等到故障發生後才做出反應。

透過使用 IO-Link、RFID 和狀態監測等技術,我們的許多產業合作夥伴提高了流程穩定性,優化了物料處理,改善了營運決策。我們很高興看到這些戰略如何加強客戶的業務並推動永續的改進。

Tom Knauer, Global Market Segment Manager bei Balluff

您提到自動化提高了效率和準確性。機器人技術在當今的內部物流中扮演什麼角色?

機器人對於分類、物料搬運和堆疊等重複性勞動密集型任務至關重要。在巴魯夫,我們透過精密追蹤和定位解決方案為這些應用提供支援,使機器人能夠高精度、高穩定性地工作。另一個例子是使用感應式耦合器進行非接觸式電力和資料傳輸,這對於自動更換夾具並提高其效率特別重要。

除了效率之外,永續性也是現代物流關注的關鍵議題。哪些解決方案可以幫助公司變得更永續發展?

永續性已成為變革的主要驅動力。我們的設計從頭到尾都以節能為主。在確保最佳性能的同時,顯著地降低能耗。但這還不是全部。智慧自動化解決方案還透過提高工作流程效率和減少浪費,幫助企業減少資源使用。

另一個例子是預測性維護。透過延長設備的使用壽命,避免不必要的更換,我們可以幫助企業減少工業浪費,改善環境足跡,優化資源利用。

企業在採用自動化時面臨的最大障礙是什麼?

最大的挑戰之一是確保高速環境下的精確性。內部物流操作需要即時資料才能有效運作,而我們的感測器能夠提供確保製程穩定性所需的精度。

另一個關鍵問題是處理大量資料。許多公司都在努力處理優化營運所需的資訊。我們的技術簡化了資料收集、傳輸和視覺化過程,將原始資料轉化為可操作的見解,從而實現更好的決策。

您能分享一個巴魯夫解決方案真正為客戶帶來改變的成功案例嗎?

當然可以!我們有位客戶是一家全球物流服務供應商,它採用了我們的 RFID 追蹤系統來提高包裹的可追溯性。這減少了 40% 的人工手動掃描並顯著提高了工作效率。

在另一個案例中,一家製造公司使用了我們的 IO-Link 產品,將其輸送帶的耗能降低了 20%,透過點對點連接減少了佈線並簡化了故障排除,達到簡化維護流程。這些是自動化如何為內部物流使用者帶來實質成效的兩個例子。

展望未來,您認為哪些趨勢將對機器人和內部物流產生最大影響?巴魯夫又是如何維持領先地位的呢?

自動化正日益由數據驅動。預測分析、機器學習、人工智慧和「大數據」正在塑造物流的未來。這就是 IIoT 能力和狀態監測發揮重要作用的地方。感測器和軟體仰賴透過 IIoT 收集的資料,並通過基於人工智慧的異常檢測進行分析,以識別模式並提前對潛在問題做出反應。在巴魯夫,我們正積極投資於這些領域,以確保我們的解決方案始終走在創新的最前線。

另一個重要趨勢是適應性。企業需要能夠隨著業務增長而發展的自動化解決方案。我們的解決方案是模組化的,因此我們的客戶既可以只針對特定任務實施一個元件,也可以針對其使用案例選擇完整的解決方案。此外,我們的客戶還可以整合新技術,而無需進行大修,就能確保為未來提供所需的靈活性。

如果一家公司正在考慮利用自動化來優化其營運,您會給他們什麼建議?

不要只考慮眼前的自動化需求,而是要專注於長期的可擴展性。用於包裹或部件追蹤的 RFID 以及用於預測性維護的狀態監控等解決方案將帶來立竿見影的效果。這些都是未來與其他尚未開發的解決方案相結合提高效率的基礎。

選擇一個了解行業挑戰並能提供解決方案的技術合作夥伴至關重要。在巴魯夫,我們專注於提供合適的工具,幫助企業更聰明、更高效地工作,確保他們為未來做好充分準備。我很期待看到未來更多的合作!

Tom,感謝您對內部物流和自動化領域的見解。我們期待看到這個行業如何繼續發展!

內部物流自動化:提高效率和生產力

利用巴魯夫自動化解決方案顯著地提高OEE和成本效益
了解更多

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎