產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

PCI Express

沒有繞道的高傳輸率

在影像處理的許多領域,特別是在行動裝置和邊緣運算領域,嵌入式視覺模組是一個越來越重要的元件。 為了能夠為要求嚴格的應用提供相機平台,您將在巴魯夫找到配備跨平台高效能介面PCI Express的相機模組。

PCI Express標準於2003年推出,規範了週邊設備與主機板晶片組的連接。 它是一種點對點連接,每個連接最多有 16 個通道,通道越多,可用頻寬就越大。

由於保證了直接記憶體存取,幾乎可以無延遲地將資料直接傳輸到記憶體,因此可以使用20 Gbit/s的很大一部分總頻寬。 這使得介面適合高解析度、高刷新率以及相機和評估單元之間距離短的嵌入式視覺應用。


優點

具有PCIe介面的相機具有各種優勢。 例如,隨附的Impact Acquire SDK支援基於NVIDIA、ARM和x86的各種處理器架構。 GenICam GenTL Producer確保與現有開發的相容性,並保證在不同硬體平台之間平穩切換。 也可以根據需要開發客製化的連接板。

  • 可用性
    每個主機板上都包含PCI Express介面——嵌入式主機板的可用性也在不斷增長。

  • 模組化施工套件
    N4e模組化套件可以為不同的嵌入式板子組合一系列板式相機。

  • 直接記憶體訪問(DMA)
    PCI Express確保幾乎無延遲的將資料直接傳輸到記憶體中。

  • 相容性
    Impact Acquire SDK支援多種處理器架構。


我們的產品

基於N4e介面,巴魯夫提供靈活和模組化的介面概念,以及合適的嵌入式視覺套件。 這表示您可以從多種可能性中單獨組裝適合您的專案、安裝情況和電腦連接的組件。


有任何問題,巴魯夫業務團隊很樂於提供協助!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎