產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
停產

BAE00W0

BIS C-871-1-008-X-001

低頻行動寫/讀設備(70/455 kHz)

產品群組
LF(70/455 kHz)
產品名稱
WLAN
尺寸
100 x 69 x 265 mm
天線形狀
桿式
顯示
TFT 觸控螢幕顯示器(彩色):480x640 VGA 解析度
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
產品群組
LF(70/455 kHz)
產品名稱
WLAN
尺寸
100 x 69 x 265 mm
天線形狀
桿式
顯示
TFT 觸控螢幕顯示器(彩色):480x640 VGA 解析度
鍵盤
52x字母按鍵
工作電壓 Ub
3.7 V DC 電池組
環境溫度
-10...50 °C
防護等級
IP65
認證
CE
WEEE
EAC
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎