登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?

始終保持最新狀態

使用我們的電子郵件,您將收到有關產品,活動,服務和Balluff的定期信息。

以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BAM02J7

BAM MD-VS-005-0005-02C

連接導線

接口 1
RJ50-插頭, 直頭, 10-針
接口 2
USB-A-插頭, 直頭, 4-針
電纜
TPE 黑色, 2 m
工作電壓 Ub
4.5-5.5 VDC
防護等級
IP40
建議的替代型號
FHW02FE 連接導線 90A052285
預計可交貨日
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
接口 1
RJ50-插頭, 直頭, 10-針
接口 2
USB-A-插頭, 直頭, 4-針
電纜
TPE 黑色, 2 m
工作電壓 Ub
4.5-5.5 VDC
防護等級
IP40
認證
cULus
CE
WEEE
UKCA
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎