類似的插圖
僅支援CAD模型下載
測距型電感式感測器
尺寸
Ø 12 x 65 mm
結構
M12x1
安裝
齊平
作用範圍
0.5-2 mm
模擬輸出
模擬,電流 4...20 mA
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
推薦替代方案
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MG2-ICC20B-BP00,2-GS04 | BAW M12MN-ICC35C-BP00,2-GS04 | |
|
-
挂牌价
|
7.987,68 TWD
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| 結構 | M12x1 | M12x1 |
| 安裝 | 齊平 | 齊平 |
| 作用範圍 | 0.5-2 mm | 0.2-3.5 mm |
| 模擬輸出 | 模擬,電流 4...20 mA | 模擬,電流 4...20 mA |
| 輸出特性 | 接近時下降 | 接近時下降 |
| 極限頻率 -3dB | 500 Hz | 1000 Hz |
| 重複精準度符合 BWN | ±5 µm | ±7 µm |
| 最大線性偏差 | ±45 µm | ±53 µm |
| 外殼材質 | 黃銅, 鍍鎳 | 黃銅,不含鎳塗層 |
| 感應面材質 | PBT | PBT |
| 接口 | 電纜及插接器,M12x1 插頭,3 針,0.20 m,PUR | 電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.20 m,PUR |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 16-30 VDC |
| 環境溫度 | -10...70 °C | -40...80 °C |
| 防護等級 | IP67 | IP68 |
| 認證 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載