類似的插圖
僅支援CAD模型下載
單頭連接線
接口
M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼
電纜
PUR 遮蔽 黑色, 2 m, 拖鏈相配
導線數量
5
導線橫切面
0.25 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-50...80 °C
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
|
推薦替代方案
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S137-19-PC-02 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-020 | BCC S415-0000-1A-152-PS0525-020 | BCC M415-0000-1A-152-PS0525-020 | |
|
1.785,24 TWD
挂牌价
|
1.027,44 TWD
挂牌价
|
1.851,12 TWD
挂牌价
|
1.338,48 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼 |
|---|---|---|---|---|
| 電纜 | PUR 遮蔽 黑色, 2 m, 拖鏈相配 | PUR 遮蔽 黑色, 2 m, 拖鏈相配 | PUR 遮蔽 黑色, 2 m, 拖鏈相配 | PUR 遮蔽 黑色, 2 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 導線橫切面 | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 工作電壓 Ub | 36 VDC/30 VAC | 60 VDC/60 VAC | 36 VDC/30 VAC | 60 VDC/60 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 認證 |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| 開關輸出端 | - | 反效 | - | - |
僅支援CAD模型下載