產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
停產

BCC00UF

BKS-S 32M-75

單頭連接線

接口
M16x0.75 插口,直頭,8 針
電纜
PUR Shielded black, 75 m, drag chain compatible
導線數量
8
導線橫切面
0.25 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-40...90 °C
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
接口
M16x0.75 插口,直頭,8 針
電纜
PUR Shielded black, 75 m, drag chain compatible
導線數量
8
導線橫切面
0.25 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-40...90 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-5...90 °C
工作電壓 Ub
60 VDC/60 VAC
額定電流(40 °C)
5.0 A
防護等級
IP67
認證
CE
EAC
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎