產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BCC02TA

BCC M323-M323-30-300-PX0334-020

非遮罩感測器電纜

接口 1
M8x1-插口, 彎頭, 3-針, A-編碼
接口 2
M8x1-插頭, 彎頭, 3-針, A-編碼
電纜
PUR 黑色, 2 m, 拖鏈相配
導線數量
3
電纜溫度,固定鋪設
-50...90 °C
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
接口 1
M8x1-插口, 彎頭, 3-針, A-編碼
接口 2
M8x1-插頭, 彎頭, 3-針, A-編碼
電纜
PUR 黑色, 2 m, 拖鏈相配
導線數量
3
電纜溫度,固定鋪設
-50...90 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-25...90 °C
工作電壓 Ub
60 VDC/60 VAC
額定電流(40 °C)
4.0 A
防護等級
IP67,IP69K/IP67, IP69K
認證
CE
cULus
UKCA
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎