類似的插圖
僅支援CAD模型下載
遮罩感測器電纜
接口
M12x1 插頭,彎頭,4 針,A 編碼
開關輸出端
反效
電纜
PVC 遮蔽 灰色, 2 m, 拖鏈相配
導線數量
4
導線橫切面
0.34 mm²
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-2A-014-VS8434-020 | BCC M414-0000-2A-014-VS8434-020 | |
|
924,12 TWD
挂牌价
|
924,12 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1 插頭,彎頭,4 針,A 編碼 | M12x1 插頭,直頭,4 針,A 編碼 |
|---|---|---|
| 開關輸出端 | 反效 | 反效 |
| 電纜 | PVC 遮蔽 灰色, 2 m, 拖鏈相配 | PVC 遮蔽 灰色, 2 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 4 | 4 |
| 導線橫切面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 工作電壓 Ub | 250 VDC/250 VAC | 250 VDC/250 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67 | IP67 |
| 認證 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載