產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BCC0402

BCC VB23-0000-10-055-VX8350-020

閥門電纜

接口
B,DIN-180° 閥門插頭,彎頭,3 針
功能顯示
LED 黃色
保護電路
抑制二極管
電纜
PVC 灰色, 2 m
導線數量
3
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
接口
B,DIN-180° 閥門插頭,彎頭,3 針
功能顯示
LED 黃色
保護電路
抑制二極管
電纜
PVC 灰色, 2 m
導線數量
3
導線橫切面
0.50 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-40...105 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-5...105 °C
工作電壓 Ub
24 VDC/24 VAC
額定電流(40 °C)
4.0 A
防護等級
IP67
認證
CE
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1