類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
接口 1
M8x1-插口, 直頭, 4-針, A-編碼
接口 2
M8x1-插頭, 彎頭, 4-針, A-編碼
電纜
PVC 黃色, 1 m
導線數量
4
電纜溫度,固定鋪設
-40...105 °C
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
推薦替代方案
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M324-30-304-VX44T2-010 | BCC M314-M324-30-304-VX8434-010 | BCC M314-M314-30-304-VX44T2-010 | BCC M324-M324-30-304-VX44T2-010 | |
|
-
挂牌价
|
597,24 TWD
挂牌价
|
597,24 TWD
挂牌价
|
597,24 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 1 | M8x1-插口, 直頭, 4-針, A-編碼 | M8x1-插口, 直頭, 4-針, A-編碼 | M8x1-插口, 直頭, 4-針, A-編碼 | M8x1-插口, 彎頭, 4-針, A-編碼 |
|---|---|---|---|---|
| 接口 2 | M8x1-插頭, 彎頭, 4-針, A-編碼 | M8x1-插頭, 彎頭, 4-針, A-編碼 | M8x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 | M8x1-插頭, 彎頭, 4-針, A-編碼 |
| 電纜 | PVC 黃色, 1 m | PVC 灰色, 1 m, 拖鏈相配 | PVC 黃色, 1 m | PVC 黃色, 1 m |
| 導線數量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -5...105 °C | 5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP69K/IP67, IP69K | IP67,IP69K/IP67, IP69K | IP67,IP69K/IP67, IP69K | IP67,IP69K/IP67, IP69K |
| 認證 |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載