產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BCC06NN

BCC M414-M414-6D-338-VS64N8-020

連接導線

接口 1
M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼
接口 2
M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼
介面
乙太網
電纜
PVC 遮蔽 綠松石藍, 2 m
電纜,注意事項
乙太網,CAT 5E
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
接口 1
M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼
接口 2
M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼
介面
乙太網
電纜
PVC 遮蔽 綠松石藍, 2 m
電纜,注意事項
乙太網,CAT 5E
導線數量
4
電纜溫度,固定鋪設
-20...75 °C
工作電壓 Ub
250 VDC/250 VAC
額定電流(40 °C)
4.0 A
防護等級
IP67/IP67
認證
CE
cULus
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎