類似的插圖
僅支援CAD模型下載
非遮罩感測器電纜
接口
M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼
電纜
PVC 灰色, 20 m, 拖鏈相配
導線數量
3
導線橫切面
0.34 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-40...105 °C
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-001-VX8334-200 | BCC M415-0000-1A-004-VX8334-200 | BCC M425-0000-1A-001-VX8334-200 | |
|
952,56 TWD
挂牌价
|
1.143,00 TWD
挂牌价
|
952,56 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 |
|---|---|---|---|
| 電纜 | PVC 灰色, 20 m, 拖鏈相配 | PVC 灰色, 20 m, 拖鏈相配 | PVC 灰色, 20 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 3 | 3 | 3 |
| 導線橫切面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 工作電壓 Ub | 250 VDC/250 VAC | 30 VDC | 250 VDC/250 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 認證 |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| 工作電壓顯示 | - | LED 綠色 | - |
| 功能顯示(Pin 4) | - | LED 黃色 | - |
| 開關輸出端 | - | PNP-常開觸點(NO) | - |
僅支援CAD模型下載