類似的插圖
僅支援CAD模型下載
單頭連接線
接口
A,DIN-0°/180° 閥門插頭,彎頭,4 針
功能顯示
LED 黃色
保護電路
抑制二極管
電纜
PVC 灰色, 3 m
導線數量
3
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-0000-10-053-VX8375-030 | BCC VA04-0000-10-075-VX8375-030 | BCC VA04-0000-10-075-VX8375-050 | |
|
536,04 TWD
挂牌价
|
536,04 TWD
挂牌价
|
690,84 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | A,DIN-0°/180° 閥門插頭,彎頭,4 針 | A,DIN-0°/180° 閥門插頭,彎頭,4 針 | A,DIN-0°/180° 閥門插頭,彎頭,4 針 |
|---|---|---|---|
| 功能顯示 | LED 黃色 | LED 黃色 | LED 黃色 |
| 保護電路 | 抑制二極管 | 抑制二極管 | 抑制二極管 |
| 電纜 | PVC 灰色, 3 m | PVC 灰色, 3 m | PVC 灰色, 5 m |
| 導線數量 | 3 | 3 | 3 |
| 導線橫切面 | 0.75 mm² | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...90 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -5...90 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| 工作電壓 Ub | 24 VDC/24 VAC | 24 VDC/24 VAC | 24 VDC/24 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| 防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 認證 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
僅支援CAD模型下載