產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
停產

BCC08T0

BCC A325-0000-10-030-VS85N5-050

單頭連接線

接口
7/8" 插口,彎頭,5 針
介面
DeviceNet
電纜
PVC 遮蔽 灰色, 5 m
導線數量
4
導線橫切面
16 AWG/20 AWG
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
接口
7/8" 插口,彎頭,5 針
介面
DeviceNet
電纜
PVC 遮蔽 灰色, 5 m
導線數量
4
導線橫切面
16 AWG/20 AWG
工作電壓 Ub
300 VDC/300 VAC
額定電流(40 °C)
9.0 A
防護等級
IP67,IP68
認證
cULus
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎