類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
接口 1
7/8"-Female, Straight, 5-pin
接口 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
介面
DeviceNet Mid
電纜
PVC Shielded gray, 0.6 m
導線數量
4
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A325-30-330-VS85N5-006 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-006 | |
|
-
挂牌价
|
1.971,72 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 1 | 7/8"-Female, Straight, 5-pin | 7/8"-插口, 直頭, 5-針 |
|---|---|---|
| 接口 2 | 7/8"-Male, angled, 5-pin | 7/8"-插頭, 直頭, 5-針 |
| 介面 | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid |
| 電纜 | PVC Shielded gray, 0.6 m | PVC 遮蔽 灰色, 0.6 m |
| 導線數量 | 4 | 4 |
| 工作電壓 Ub | 300 VDC/300 VAC | 300 VDC/300 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP68/IP67,IP68 | IP67,IP68/IP67,IP68 |
| 認證 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載