類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
接口 1
7/8"-Female, angled, 3-pin
接口 2
7/8"-Male, Straight, 3-pin
電纜
PVC Yellow, 10 m
導線數量
3
電纜溫度,固定鋪設
-40...105 °C
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC A323-A313-30-345-VX43W6-100 | BCC A313-A313-30-345-VX43W6-100 | |
|
-
挂牌价
|
3.647,88 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 1 | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-插口, 直頭, 3-針 |
|---|---|---|
| 接口 2 | 7/8"-Male, Straight, 3-pin | 7/8"-插頭, 直頭, 3-針 |
| 電纜 | PVC Yellow, 10 m | PVC 黃色, 10 m |
| 導線數量 | 3 | 3 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 工作電壓 Ub | 300 VDC/300 VAC | 300 VDC/300 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP68/IP67,IP68 | IP67,IP68/IP67,IP68 |
| 認證 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載