類似的插圖
僅支援CAD模型下載
BML產品電纜
接口
M12x1 插口,直頭,12 針,A 編碼
電纜
PUR 遮蔽 黑色, 20 m
導線數量
12
導線橫切面
0.08 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-40...85 °C
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-200-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-200-C009 | |
|
9.618,12 TWD
挂牌价
|
7.162,20 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1 插口,直頭,12 針,A 編碼 | M12x1 插口,直頭,12 針,A 編碼 |
|---|---|---|
| 電纜 | PUR 遮蔽 黑色, 20 m | PUR 遮蔽 黑色, 20 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 12 | 12 |
| 導線橫切面 | 0.08 mm² | 0.25 mm² |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...85 °C | -40...105 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...85 °C | -25...105 °C |
| 工作電壓 Ub | 30 VDC/30 VAC | 30 VDC/30 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 0.5 A | 1.5 A |
| 防護等級 | IP67 | IP67 |
| 認證 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
僅支援CAD模型下載