產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BCC09N4

BCC M323-0000-20-001-PX0314-020

單頭連接線

接口
M8x1 插頭,彎頭,3 針,A 編碼
電纜
PUR 黑色, 2 m, 拖鏈相配
導線數量
3
導線橫切面
0.14 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-25...80 °C
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
接口
M8x1 插頭,彎頭,3 針,A 編碼
電纜
PUR 黑色, 2 m, 拖鏈相配
導線數量
3
導線橫切面
0.14 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-25...80 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-5...80 °C
工作電壓 Ub
60 VDC/60 VAC
額定電流(40 °C)
4.0 A
防護等級
IP67,IP69K
認證
CE
cULus
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1