產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BCC0A82

BCC M415-0000-1A-003-PH0434-020-CNX0

單頭連接線

接口
M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼
開關輸出端
反效
電纜
PUR black, 2 m
導線數量
4
導線橫切面
0.34 mm²
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
接口
M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼
開關輸出端
反效
電纜
PUR black, 2 m
導線數量
4
導線橫切面
0.34 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-40...120 °C
工作電壓 Ub
250 VDC/250 VAC
額定電流(40 °C)
4.0 A
防護等級
IP67,IP68,IP69K,BIS 70 °C/IP67 BIS 120 °C
認證
CE
EAC
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1