產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BCC0A9M

BCC A324-A314-30-304-EX44W6-050

連接導線

接口 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
接口 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
電纜
TPE Yellow, 5 m
導線數量
4
電纜溫度,固定鋪設
-40...105 °C
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
接口 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
接口 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
電纜
TPE Yellow, 5 m
導線數量
4
電纜溫度,固定鋪設
-40...105 °C
工作電壓 Ub
300 VDC/300 VAC
額定電流(40 °C)
10.0 A
防護等級
IP67,IP68/IP67,IP68
認證
CE
cULus
EAC
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1