類似的插圖
僅支援CAD模型下載
插接器
接口
7/8" 插頭,直頭,5 針
導線數量
5
導線橫切面
16 AWG
絞合線長度 L
0.60 m
工作電壓 Ub
600 VDC/600 VAC
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
推薦替代方案
|
|
|
|
|
|
| BCC A355-0000-20-RM077-006 | BCC A355-0000-20-RN022-006 | |
|
-
挂牌价
|
1.537,56 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | 7/8" 插頭,直頭,5 針 | 7/8" 插頭,直頭,5 針 |
|---|---|---|
| 導線數量 | 5 | 5 |
| 導線橫切面 | 16 AWG | 16 AWG |
| 絞合線長度 L | 0.60 m | 0.60 m |
| 工作電壓 Ub | 600 VDC/600 VAC | 600 VDC/600 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 8.0 A | 8.0 A |
| 防護等級 | IP67 | IP67 |
| 認證 |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載