產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BCC0ERF

BCC A355-0000-20-RN094-006

插接器

接口
7/8" 插頭,直頭,5 針
導線數量
5
導線橫切面
16 AWG
絞合線長度 L
0.60 m
工作電壓 Ub
600 VDC/600 VAC

產品變異

您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
接口
7/8" 插頭,直頭,5 針
導線數量
5
導線橫切面
16 AWG
絞合線長度 L
0.60 m
工作電壓 Ub
600 VDC/600 VAC
額定電流(40 °C)
8.0 A
防護等級
IP67
認證
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-03
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎