產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BCC0EZW

BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-200

乙太網/Profinet 電纜

接口 1
M12x1-插頭, 彎頭, 4-針, D-編碼
接口 2
RJ45-插頭, 直頭, 4-針
介面
乙太網/IP
電纜
TPE 綠松石藍, 20 m, 拖鏈相配
電纜,注意事項
乙太網
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
接口 1
M12x1-插頭, 彎頭, 4-針, D-編碼
接口 2
RJ45-插頭, 直頭, 4-針
介面
乙太網/IP
電纜
TPE 綠松石藍, 20 m, 拖鏈相配
電纜,注意事項
乙太網
導線數量
4
電纜溫度,彈性鋪設
-40...105 °C
工作電壓 Ub
42 VDC/30 VAC
額定電流(40 °C)
1.0 A
防護等級
IP67,IP68,IP69K/IP20
認證
CE
WEEE
cULus
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎