類似的插圖
僅支援CAD模型下載
高性能焊接電纜
接口
M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼
開關輸出端
反效
電纜
TPE 耐焊接火花 灰色, 5 m
導線數量
4
導線橫切面
0.34 mm²
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-0000-1A-003-BW8434-050 | BCC W425-0000-1A-010-BW8434-050 | BCC W415-0000-1A-003-BW8434-050 | |
|
1.936,80 TWD
挂牌价
|
2.186,28 TWD
挂牌价
|
1.936,80 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼 |
|---|---|---|---|
| 開關輸出端 | 反效 | PNP 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),反效 | 反效 |
| 電纜 | TPE 耐焊接火花 灰色, 5 m | TPE 耐焊接火花 灰色, 5 m | TPE 耐焊接火花 灰色, 5 m |
| 導線數量 | 4 | 4 | 4 |
| 導線橫切面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| 工作電壓 Ub | 250 VDC/250 VAC | 30 VDC | 250 VDC/250 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 認證 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 工作電壓顯示 | - | LED 綠色 | - |
| 功能顯示(Pin 2) | - | LED 白色 | - |
| 功能顯示(Pin 4) | - | LED 黃色 | - |
僅支援CAD模型下載