產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
停產

BCC0FJ6

BCC A253-0000-10-RN105-003

插接器

接口
1/2" 插口,直頭,3 針
導線數量
3
導線橫切面
22 AWG
絞合線長度 L
0.30 m
工作電壓 Ub
300 VDC/300 VAC
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
接口
1/2" 插口,直頭,3 針
導線數量
3
導線橫切面
22 AWG
絞合線長度 L
0.30 m
工作電壓 Ub
300 VDC/300 VAC
額定電流(40 °C)
4.0 A
防護等級
IP67
認證
cULus
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-03
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎