類似的插圖
僅支援CAD模型下載
單頭連接線
接口
M12x1 插頭,直頭,5 針,A 編碼
介面
DeviceNet Thin
電纜
PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible
導線數量
4
導線橫切面
22 AWG/24 AWG
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-2A-030-PS85N6-050 | BCC M415-0000-2A-067-PS75N6-050 | |
|
-
挂牌价
|
1.967,76 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1 插頭,直頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插頭,直頭,5 針,A 編碼 |
|---|---|---|
| 介面 | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| 電纜 | PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible | PUR 遮蔽 紫色, 5 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 4 | 4 |
| 導線橫切面 | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 認證 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| 電纜溫度,固定鋪設 | - | -40...80 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | - | -20...80 °C |
僅支援CAD模型下載