類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
接口 1
M8x1-插口, 直頭, 4-針, A-編碼
接口 2
M8x1-插口, 直頭, 3-針, A-編碼
電纜
PUR 遮蔽 黑色, 1 m
導線數量
4
電纜溫度,固定鋪設
-30...70 °C
產品變異
1.00 m, PUR, M8x1, 插口
2.00 m, PUR, M8x1, 插口
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M313-50-712-PS0402-010 | BCC M314-M313-50-712-PS0402-020 | |
|
2.827,08 TWD
挂牌价
|
3.124,44 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 1 | M8x1-插口, 直頭, 4-針, A-編碼 | M8x1-插口, 直頭, 4-針, A-編碼 |
|---|---|---|
| 接口 2 | M8x1-插口, 直頭, 3-針, A-編碼 | M8x1-插口, 直頭, 3-針, A-編碼 |
| 電纜 | PUR 遮蔽 黑色, 1 m | PUR 遮蔽 黑色, 2 m |
| 導線數量 | 4 | 4 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -30...70 °C | -30...70 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -5...50 °C | -5...50 °C |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| 認證 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
僅支援CAD模型下載