類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
接口 1
7/8"-Female, straight, 4-pin
接口 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
電纜
TPE Yellow, 3.00 m
導線數量
4
電纜溫度,固定鋪設
-40...105 °C
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A324-30-304-EX44W6-030 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-030 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-050 | |
|
-
挂牌价
|
2.571,12 TWD
挂牌价
|
3.295,08 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 1 | 7/8"-Female, straight, 4-pin | 7/8"-插口, 直頭, 4-針 | 7/8"-插口, 直頭, 4-針 |
|---|---|---|---|
| 接口 2 | 7/8"-Male, angled, 4-pin | 7/8"-插頭, 直頭, 4-針 | 7/8"-插頭, 直頭, 4-針 |
| 電纜 | TPE Yellow, 3.00 m | TPE 黃色, 3 m | TPE 黃色, 5 m |
| 導線數量 | 4 | 4 | 4 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 工作電壓 Ub | 300 VDC/300 VAC | 300 VDC/300 VAC | 300 VDC/300 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP68/IP67,IP68 | IP67,IP68/IP67,IP68 | IP67,IP68/IP67,IP68 |
| 認證 |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載