類似的插圖
僅支援CAD模型下載
Y 型分配器
接口 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded
接口 2
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
接口 3
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
工作電壓 Ub
250 VDC/250 VAC
電纜
PUR 黑色, 6 m, 拖鏈相配
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-M415-U2068-060 | BCC M414-M425-M425-U2068-060 | |
|
-
挂牌价
|
2.281,68 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 1 | M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 |
|---|---|---|
| 接口 2 | M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded | M12x1-插口, 彎頭, 5-針, A-編碼 |
| 接口 3 | M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded | M12x1-插口, 彎頭, 5-針, A-編碼 |
| 工作電壓 Ub | 250 VDC/250 VAC | 250 VDC/250 VAC |
| 電纜 | PUR 黑色, 6 m, 拖鏈相配 | PUR 黑色, 6 m, 拖鏈相配 |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 防護等級 | IP67/IP68/IP68 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K |
| 認證 |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
僅支援CAD模型下載