類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
接口 1
RJ45-插頭, 直頭, 8-針
接口 2
RJ45-插頭, 直頭, 8-針
介面
乙太網/IP
電纜
TPE 遮蔽 綠松石藍, 30 m, 拖鏈相配
電纜,注意事項
乙太網,CAT 5E
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
推薦替代方案
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-300 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-300 | |
|
-
挂牌价
|
8.944,20 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 1 | RJ45-插頭, 直頭, 8-針 | RJ45-插頭, 直頭, 8-針 |
|---|---|---|
| 接口 2 | RJ45-插頭, 直頭, 8-針 | RJ45-插頭, 直頭, 8-針 |
| 介面 | 乙太網/IP | 乙太網/IP |
| 電纜 | TPE 遮蔽 綠松石藍, 30 m, 拖鏈相配 | PUR 遮蔽 綠色, 30 m |
| 電纜,注意事項 | 乙太網,CAT 5E | - |
| 導線數量 | 8 | 8 |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -40...75 °C | -30...80 °C |
| 工作電壓 Ub | 42 VDC/30 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 1.0 A | 0.5 A |
| 防護等級 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| 認證 |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 電纜溫度,固定鋪設 | - | -40...80 °C |
僅支援CAD模型下載