類似的插圖
僅支援CAD模型下載
可由顧客自定規格的插拔連接器
接口
M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼
可連接觸點數量
4
接口橫切面
0.14...0.75 mm²
絞合線固定件
上的螺旋式端子
電纜直徑 D
4...6 mm
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
推薦替代方案
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M445-0000-1A-006-41X475-000 | BCC M445-0000-1A-000-41X475-000 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | BCC M445-0000-1A-000-51X475-000 | |
|
-
挂牌价
|
232,92 TWD
挂牌价
|
2.479,32 TWD
挂牌价
|
232,92 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,彎頭,8 針,A 編碼 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 |
|---|---|---|---|---|
| 可連接觸點數量 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 接口橫切面 | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| 絞合線固定件 | 上的螺旋式端子 | 上的螺旋式端子 | 絕緣位移連接技術 | 上的螺旋式端子 |
| 電纜直徑 D | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...8 mm | 6...8 mm |
| 工作電壓 Ub | 30 VDC/30 VAC | 250 VDC/250 VAC | 30 VDC/30 VAC | 250 VDC/250 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 1.75 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 環境溫度 | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| 認證 |
EAC WEEE |
CE WEEE |
WEEE |
CE cURus WEEE |
僅支援CAD模型下載