類似的插圖
僅支援CAD模型下載
乙太網/Profinet 電纜
接口 1
M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼
接口 2
M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼
介面
乙太網/IP
電纜
TPE 遮蔽 寶藍色, 30 m, 拖鏈相配
電纜,注意事項
乙太網,CAT 5E
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-300-C046 | BCC M414-M414-6D-338-ES24N9-300 | BCC M414-M414-6D-338-ES34N9-300 | |
|
9.743,76 TWD
挂牌价
|
9.743,76 TWD
挂牌价
|
9.743,76 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 1 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼 |
|---|---|---|---|
| 接口 2 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼 |
| 介面 | 乙太網/IP | 乙太網/IP | 乙太網/IP |
| 電纜 | TPE 遮蔽 寶藍色, 30 m, 拖鏈相配 | TPE 遮蔽 紅色, 30 m, 拖鏈相配 | TPE 遮蔽 橙色, 30 m, 拖鏈相配 |
| 電纜,注意事項 | 乙太網,CAT 5E | 乙太網,CAT 5E | 乙太網,CAT 5E |
| 導線數量 | 4 | 4 | 4 |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 額定電流(40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 防護等級 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| 認證 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
僅支援CAD模型下載