產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BCC0J4J

BCC M62L-0000-10-066-PX0LP4-150

單頭連接線

接口
M23x1 插口,彎頭,19 針
電纜
PUR black, 15 m, drag chain compatible
導線數量
19
導線橫切面
0.50 mm² + 1.0 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-50...80 °C
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
接口
M23x1 插口,彎頭,19 針
電纜
PUR black, 15 m, drag chain compatible
導線數量
19
導線橫切面
0.50 mm² + 1.0 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-50...80 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-25...80 °C
工作電壓 Ub
125 VDC/125 VAC
防護等級
IP67
認證
CE
EAC
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎