產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BCC0JTL

BCC C3B5-0000-10-063-YX85A5-100-C009

食品和飲料電纜

Special characteristics
Washdown
接口
7/8" 插口,直頭,5 針
電纜
TPE-V 灰色, 10 m
導線數量
5
導線橫切面
1.5 mm²
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
Special characteristics
Washdown
接口
7/8" 插口,直頭,5 針
電纜
TPE-V 灰色, 10 m
導線數量
5
導線橫切面
1.5 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-50...105 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-25...105 °C
工作電壓 Ub
300 VDC/300 VAC
額定電流(40 °C)
9.0 A
防護等級
IP69K
認證
CE
Ecolab
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎