類似的插圖
僅支援CAD模型下載
單頭連接線
接口
M12x1 插口,彎頭,5 針,L 編碼
電纜
PUR 灰色, 10 m, 拖鏈相配
導線數量
5
導線橫切面
1.5 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-40...90 °C
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1L-017-PX85A5-100 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-100 | BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-100 | |
|
-
挂牌价
|
4.602,96 TWD
挂牌价
|
5.076,72 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1 插口,彎頭,5 針,L 編碼 | M12x1 插口,彎頭,5 針,L 編碼 | M12x1 插口,彎頭,5 針,L 編碼 |
|---|---|---|---|
| 電纜 | PUR 灰色, 10 m, 拖鏈相配 | PUR 灰色, 10 m, 拖鏈相配 | PUR 灰色, 10 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 5 | 5 | 5 |
| 導線橫切面 | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...90 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -30...90 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC/50 VAC | 63 VDC | 63 VDC |
| 額定電流(40 °C) | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| 防護等級 | IP65,IP67,IP69K | IP65,IP67 | IP65,IP67 |
| 認證 |
CE EAC WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
僅支援CAD模型下載