類似的插圖
僅支援CAD模型下載
單頭連接線
接口
M8x1 插口,直頭,3 針,A 編碼
電纜
PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配
導線數量
3
導線橫切面
0.34 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-50...90 °C
產品變異
1.50 m, PUR, M8x1, 插口
2.00 m, PUR, M8x1, 插口
3.00 m, PUR, M8x1, 插口
5.00 m, PUR, M8x1, 插口
5.00 m, PUR, M8x1, 插口
7.50 m, PUR, M8x1, 插口
10.00 m, PUR, M8x1, 插口
15.00 m, PUR, M8x1, 插口
20.00 m, PUR, M8x1, 插口
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-PX0334-050-C003 | BCC M313-0000-10-004-PX0334-050-C003 | BCC M313-0000-10-004-PX0334-050-C028 | |
|
582,84 TWD
挂牌价
|
773,28 TWD
挂牌价
|
805,32 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | M8x1 插口,直頭,3 針,A 編碼 | M8x1 插口,直頭,3 針,A 編碼 | M8x1 插口,直頭,3 針,A 編碼 |
|---|---|---|---|
| 電纜 | PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配 | PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配 | PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 3 | 3 | 3 |
| 導線橫切面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC/60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP69K | IP67,IP69K | IP67,IP69K |
| 認證 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 工作電壓顯示 | - | LED 綠色 | LED 綠色 |
| 功能顯示(Pin 4) | - | LED 黃色 | LED 黃色 |
| 開關輸出端 | - | PNP | PNP |
僅支援CAD模型下載