類似的插圖
僅支援CAD模型下載
高性能焊接電纜
接口
M8x1 插口,彎頭,3 針,A 編碼
工作電壓顯示
LED 綠色
功能顯示(Pin 4)
LED 黃色
開關輸出端
PNP
電纜
FEP 耐焊接火花 黑色, 5 m
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W323-0000-10-004-TW0334-050 | BCC W313-0000-10-004-TW0334-050 | BCC W323-0000-10-001-TW0334-050 | |
|
2.632,32 TWD
挂牌价
|
2.632,32 TWD
挂牌价
|
2.441,88 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | M8x1 插口,彎頭,3 針,A 編碼 | M8x1 插口,直頭,3 針,A 編碼 | M8x1 插口,彎頭,3 針,A 編碼 |
|---|---|---|---|
| 工作電壓顯示 | LED 綠色 | LED 綠色 | - |
| 功能顯示(Pin 4) | LED 黃色 | LED 黃色 | - |
| 開關輸出端 | PNP | PNP | - |
| 電纜 | FEP 耐焊接火花 黑色, 5 m | FEP 耐焊接火花 黑色, 5 m | FEP 耐焊接火花 黑色, 5 m |
| 導線數量 | 3 | 3 | 3 |
| 導線橫切面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| 工作電壓 Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC/60 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 認證 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載