類似的插圖
僅支援CAD模型下載
高性能焊接電纜
接口 1
M8x1-插口, 彎頭, 3-針, A-編碼
接口 2
M8x1-插頭, 直頭, 3-針, A-編碼
工作電壓顯示
LED 綠色/否
功能顯示(Pin 4)
LED 黃色
電纜
FEP 耐焊接火花 黑色, 5 m
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W323-W313-30-602-TW0334-050 | BCC W313-W313-30-300-TW0334-050 | BCC W323-W313-30-602-TW0334-003 | |
|
3.205,44 TWD
挂牌价
|
3.015,00 TWD
挂牌价
|
1.539,72 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 1 | M8x1-插口, 彎頭, 3-針, A-編碼 | M8x1-插口, 直頭, 3-針, A-編碼 | M8x1-插口, 彎頭, 3-針, A-編碼 |
|---|---|---|---|
| 接口 2 | M8x1-插頭, 直頭, 3-針, A-編碼 | M8x1-插頭, 直頭, 3-針, A-編碼 | M8x1-插頭, 直頭, 3-針, A-編碼 |
| 工作電壓顯示 | LED 綠色/否 | - | LED 綠色/否 |
| 功能顯示(Pin 4) | LED 黃色 | - | LED 黃色 |
| 電纜 | FEP 耐焊接火花 黑色, 5 m | FEP 耐焊接火花 黑色, 5 m | FEP 耐焊接火花 黑色, 0.3 m |
| 導線數量 | 3 | 3 | 3 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| 工作電壓 Ub | 30 VDC | 60 VDC/60 VAC | 30 VDC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 認證 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載