類似的插圖
僅支援CAD模型下載
單頭連接線
接口
M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼
開關輸出端
反效
電纜
PUR welding spark resistant Yellow, 5 m, drag chain compatible
導線數量
5
導線橫切面
0.34 mm²
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
推薦替代方案
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-017-PV4534-050-C033 | BCC M425-0000-1A-017-PY4534-050-C033 | BCC M425-0000-1A-034-PW0534-050 | BCC M415-0000-1A-017-PY4534-050-C033 | |
|
-
挂牌价
|
1.270,08 TWD
挂牌价
|
952,56 TWD
挂牌价
|
1.270,08 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼 |
|---|---|---|---|---|
| 開關輸出端 | 反效 | 反效 | 反效 | 反效 |
| 電纜 | PUR welding spark resistant Yellow, 5 m, drag chain compatible | PUR 耐焊接火花 黃色, 5 m, 拖鏈相配 | PUR 耐焊接火花 黑色, 5 m, 拖鏈相配 | PUR 耐焊接火花 黃色, 5 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 導線橫切面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -50...90 °C | -40...80 °C | -50...90 °C | -40...80 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 認證 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載