類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
接口 1
7/8"-插口, 直頭, 5-針
接口 2
7/8"-插頭, 直頭, 5-針
電纜
TPE 黃色, 40 m
導線數量
5
電纜溫度,固定鋪設
-40...105 °C
產品變異
0.60 m, TPE, 7/8", 插口
1.00 m, TPE, 7/8", 插口
2.00 m, TPE, 7/8", 插口
3.00 m, TPE, 7/8", 插口
5.00 m, TPE, 7/8", 插口
10.00 m, TPE, 7/8", 插口
15.00 m, TPE, 7/8", 插口
20.00 m, TPE, 7/8", 插口
30.00 m, TPE, 7/8", 插口
35.00 m, TPE, 7/8", 插口
40.00 m, TPE, 7/8", 插口
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
僅支援CAD模型下載