類似的插圖
僅支援CAD模型下載
焊接電纜VASS標準
接口
M8x1 插口,彎頭,4 針,A 編碼
工作電壓顯示
LED 綠色
功能顯示(Pin 2)
LED 紅色
功能顯示(Pin 4)
LED 黃色
開關輸出端
PNP 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),反效
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-0000-10-099-PY3434-100 | BCC M324-0000-10-099-PW3434-100 | BCC M324-0000-10-008-PW3434-100 | |
|
2.197,80 TWD
挂牌价
|
1.746,72 TWD
挂牌价
|
1.512,00 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | M8x1 插口,彎頭,4 針,A 編碼 | M8x1 插口,彎頭,4 針,A 編碼 | M8x1 插口,彎頭,4 針,A 編碼 |
|---|---|---|---|
| 工作電壓顯示 | LED 綠色 | LED 綠色 | LED 綠色 |
| 功能顯示(Pin 2) | LED 紅色 | LED 紅色 | - |
| 功能顯示(Pin 4) | LED 黃色 | LED 黃色 | LED 黃色 |
| 開關輸出端 | PNP 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),反效 | PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | PNP-常開觸點(NO) |
| 電纜 | PUR 耐焊接火花 橙色, 10 m, 拖鏈相配 | PUR 耐焊接火花 橙色, 10 m, 拖鏈相配 | PUR 耐焊接火花 橙色, 10 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 4 | 4 | 4 |
| 導線橫切面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作電壓 Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP69K | IP67,IP69K | IP67,IP69K |
| 認證 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
僅支援CAD模型下載