類似的插圖
僅支援CAD模型下載
單頭連接線
接口
M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼
開關輸出端
反效
電纜
TPE (PLTC) 黃色, 2 m, 拖鏈相配
導線數量
5
導線橫切面
22 AWG
產品變異
2 m, TPE (PLTC), M12x1, 插口
5 m, TPE (PLTC), M12x1, 插口
10 m, TPE (PLTC), M12x1, 插口
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-034-LX45T2-020 | BCC M415-0000-1A-034-LX45T2-020 | |
|
610,92 TWD
挂牌价
|
610,92 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼 |
|---|---|---|
| 開關輸出端 | 反效 | 反效 |
| 電纜 | TPE (PLTC) 黃色, 2 m, 拖鏈相配 | TPE (PLTC) 黃色, 2 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 5 | 5 |
| 導線橫切面 | 22 AWG | 22 AWG |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -50...105 °C | -50...105 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 認證 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
僅支援CAD模型下載