類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
接口 1
M12x1-插口, 彎頭, 5-針, A-編碼
接口 2
M12x1-插頭, 直頭, 5-針, A-編碼
電纜
TPE (PLTC) 黃色, 20 m, 拖鏈相配
導線數量
5
電纜溫度,固定鋪設
-50...105 °C
產品變異
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, 插口
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, 插口
8 m, TPE (PLTC), M12x1, 插口
15 m, TPE (PLTC), M12x1, 插口
20 m, TPE (PLTC), M12x1, 插口
25 m, TPE (PLTC), M12x1, 插口
30 m, TPE (PLTC), M12x1, 插口
35 m, TPE (PLTC), M12x1, 插口
40 m, TPE (PLTC), M12x1, 插口
45 m, TPE (PLTC), M12x1, 插口
50 m, TPE (PLTC), M12x1, 插口
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M415-3A-313-LX45T2-200 | BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-200 | BCC M425-M415-3A-313-EX45T2-200 | |
|
3.462,12 TWD
挂牌价
|
3.462,12 TWD
挂牌价
|
2.524,68 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 1 | M12x1-插口, 彎頭, 5-針, A-編碼 | M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼 | M12x1-插口, 彎頭, 5-針, A-編碼 |
|---|---|---|---|
| 接口 2 | M12x1-插頭, 直頭, 5-針, A-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 5-針, A-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 5-針, A-編碼 |
| 電纜 | TPE (PLTC) 黃色, 20 m, 拖鏈相配 | TPE (PLTC) 黃色, 20 m, 拖鏈相配 | TPE 黃色, 20 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 5 | 5 | 5 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K |
| 認證 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載