類似的插圖
僅支援CAD模型下載
單頭連接線
接口
7/8" 插頭,直頭,4 針
電纜
TPE (TC-ER) 黃色, 20 m
導線數量
4
導線橫切面
16 AWG
電纜溫度,固定鋪設
-40...90 °C
產品變異
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", 插頭
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", 插頭
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", 插頭
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", 插頭
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", 插頭
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", 插頭
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", 插頭
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", 插頭
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
僅支援CAD模型下載