類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
接口 1
M8x1-插口, 直頭, 4-針, A-編碼
接口 2
M8x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼
電纜
TPE (PLTC) 黃色, 2 m, 拖鏈相配
電纜溫度,固定鋪設
-50...105 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-25...105 °C
產品變異
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, 插口
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, 插口
1 m, TPE (PLTC), M8x1, 插口
2 m, TPE (PLTC), M8x1, 插口
3 m, TPE (PLTC), M8x1, 插口
5 m, TPE (PLTC), M8x1, 插口
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M314-30-304-LX44T2-020 | BCC M314-M314-30-304-LX44T2-030 | BCC M314-M314-30-304-LX44T2-050 | |
|
774,36 TWD
挂牌价
|
883,08 TWD
挂牌价
|
1.100,88 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 1 | M8x1-插口, 直頭, 4-針, A-編碼 | M8x1-插口, 直頭, 4-針, A-編碼 | M8x1-插口, 直頭, 4-針, A-編碼 |
|---|---|---|---|
| 接口 2 | M8x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 | M8x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 | M8x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 |
| 電纜 | TPE (PLTC) 黃色, 2 m, 拖鏈相配 | TPE (PLTC) 黃色, 3 m, 拖鏈相配 | TPE (PLTC) 黃色, 5 m, 拖鏈相配 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP69K/IP67, IP69K | IP67,IP69K/IP67, IP69K | IP67,IP69K/IP67, IP69K |
| 認證 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
僅支援CAD模型下載